Publikovat produkty
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm

    Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 10 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform white-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

      Vlastnosti výrobku: Snadná údržba; anti-fingerprint; vhodné pro styk s potravinami; vysoká odolnost proti poškrábání; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu

      Kvalitě PEFC™ k dostání: ano

      RAL UZ 76 – Blue Angel: ano

      Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

      Emisní třída formaldehydu: E1

      Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-9

      Formáty: 4100 mm x 1300 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Compact-XTreme-plus-white-core-10-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCPanelboards
    • Kód UNSPSC39121103
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Popis Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 19 13
    • Název OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Kód CSI UniFormat IIC
    • Název CSI UniFormat IIINTERIORS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie