Publikovat produkty
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm

    Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro 6 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform white-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

      Vlastnosti výrobku: Snadná údržba; anti-fingerprint; vhodné pro styk s potravinami; vysoká odolnost proti poškrábání; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu

      Kvalitě PEFC™ k dostání: ano

      RAL UZ 76 – Blue Angel: ano

      Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

      Emisní třída formaldehydu: E1

      Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-9

      Formáty: 4100 mm x 1300 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Compact-XTreme-plus-white-core-6-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCPanelboards
    • Kód UNSPSC39121103
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Popis Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Kód CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Číslo OmniClass23-13 19 13
    • Název OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Kód CSI UniFormat IIC
    • Název CSI UniFormat IIINTERIORS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie