Publikovat produkty
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm

    Duropal Kompozitní Individual Motiv P2 18.4 mm

    Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duropal HPL Individual, zadní strana bílá.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, v hotelech, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný. Vlastnosti výrobku: Individual; Snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-Individual-Motiv-P2-18_4-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)18.4
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie