Publikovat produkty
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus

    20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus

    Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou podle EN 622-1, s oboustranným potahem homogenně zbarveným Duropal SolidColor. Robustní povrch a osvědčený materiál nosiče zaručují nejvyšší kvalitu a estetiku.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti. Vlastnosti výrobku: snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma produktu: EN 13894-1 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-SolidColor-MDF-plus-20_6-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)20.6
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCKrytina

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie