Publikovat produkty
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2

    18.4 mm Duropal Kompozitní SolidColor P2

    Kompozitní deska z dřevotřískové desky P2, oboustranně potažená homogenně probarveným Duropal SolidColor. Pevný povrch a osvědčený nosný materiál zaručuje nejvyšší kvalitu a estetičnost.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu. Vlastnosti výrobku: Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-SolidColor-P2-18_4-mm
    • Skupina výrobkůFlat bonded elements
    • Skupina produktůDuropal Elements
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)18.4
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie