Publikovat produkty
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2

    20.6 mm: Duropal Kompozitní SolidColor P2

    Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duropal SolidColor, s laminátovým průchozím barevným jádrem identickým s dekorem.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Vícevrstvá překližková deska HPL Zamýšlený účel použití: HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů) Oblasti použití: Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti. Vlastnosti výrobku: snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05; TSCA Title VI Norma produktu: v souladu s EN 13894-2 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-Element-SolidColor-P2-20_6-mm
    • Skupina výrobkůHPL bonded boards
    • Skupina produktůDuropal Element
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)20.6
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCKrytina

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie