Publikovat produkty
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL

    0.6 mm: Duropal HPL

    Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-3 Formáty: 4100 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-0_6-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)0.6
    Související
    • Hlavní materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie