Publikovat produkty
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL

    0.8 mm Duropal HPL

    Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případě požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-3 Formáty: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-0_8-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie