Publikovat produkty
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro
 10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro

    10 mm Duropal HPL Compact, černé jádro

    Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu Zamýšlený účel použití: Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů) Oblasti použití: Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-4 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 1860 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-black-core-10-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-14
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie