Publikovat produkty
 8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro
 8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro

    8 mm Duropal HPL Compact, šedé jádro

    Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrých prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu; obzvláště nízké emise Kvalitě PEFC k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-9 Formáty: 4100 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-grey-core-8-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-14
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie