Publikovat produkty
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro 5 mm

    Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Material není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách. Vlastnosti výrobku: Individual; Snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; odolný proti nárazu Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-4 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-5-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)5
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie