Publikovat produkty
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro

    12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro

    Kompaktní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-4:CGF. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu Zamýšlený účel použití: Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů) Oblasti použití: Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; těžce hořlavé; odolný proti nárazu Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: zpomalující hoření; B-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-4 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-12-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie