Publikovat produkty
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro

    6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro

    Kompaktní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-4:CGF. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu Zamýšlený účel použití: Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů) Oblasti použití: Preventivní ochrana před požárem u vnitřního vybavení, pro vlhké prostory a všude tam, kde je požadována obzvláštní pevnost materiálu, např. jako ochrana stěn. Také pro nábytkové a vestavné prvky, zejména je-li v souvislosti s koncepcí ochrany před požárem třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; těžce hořlavé; odolný proti nárazu Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: zpomalující hoření; C-s2,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-4 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-6-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates
    • Skupina produktůDuropal HPL Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-08
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie