Publikovat produkty
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv 1.2 mm

    Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik. Vlastnosti výrobku: Individual; Snadná údržba; vhodné pro styk s potravinami Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano RAL UZ 76 – Blue Angel: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: kvalitě v souladu s EN 438-3 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)1.2
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie