Publikovat produkty
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Dekorativní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-3:HGF/VGF s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Nehořlavý povrchový materiál pro stěny a dveře, nábytek a vestavby ve veřejných a zvláštních budovách, jako jsou nádraží a letiště, v obchodních a volnočasových zařízeních, hotelech, školách, pečovatelských zařízeních a nemocnicích. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a struktury; Snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; těžce hořlavé Kvalitě FSC k dostání: ano Kvalitě PEFC k dostání: ano Reakce na oheň: zpomalující hoření; B-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-3 Formáty: 2800 mm x 2070 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie