Publikovat produkty
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor

    0.8 mm: Duropal SolidColor

    Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:BTS s průchozím barevným jádrem identickým s dekorem. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytkováčela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti. Vlastnosti výrobku: snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: v souladu s EN 438-9 Formáty: 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2350 mm x 950 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-SolidColor-0_8-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Hlavní materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie