Publikovat produkty
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování
Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování

    Fasádní deska z HPL Compact FR 8 mm: Duropal XTerior compact F – jednostranné lakování

    Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití v nehořlavé kvalitě podle EN 438-6:EDF / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGF. S homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu Zamýšlený účel použití: kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů) Oblasti použití: Duropal XTerior compact F splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a současně požadavky prevence požární ochrany, a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast použití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; anti-fingerprint; anti-graffiti; odolný vůči UV záření; odolné proti povětrnostním vlivům; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka; těžce hořlavé; odolný proti nárazu; jednoduché ke zpracování Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: zpomalující hoření; B-s1,d0 (EN 13501-1) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 438-6 Harmonizovaná technická specifikace: EN 438-7:2005 Formáty: 2800 mm x 2070 mm Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-8-mm
    • Skupina výrobkůCompact laminates Lacquered boards
    • Skupina produktůFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálLaminovaný Papír
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Popis Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 37 13
    • Název OmniClassExterior Wall Cladding
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie