Publikovat produkty
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Tvrzený HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropal XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropal HPL už známy. Materiál Duropal XTreme plus lze použít vertikálně i horizontálně. Vlastnosti výrobku: snadná údržba; anti-fingerprint; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; vysoká odolnost proti poškrábání; obzvláště nízké emise Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano Reakce na oheň: normálně hořlavé; D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG) Emisní třída formaldehydu: E1 Norma produktu: v souladu s EN 438-3 Formáty: 2050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuropal-XTreme-plus-0_8-mm
    • Skupina výrobkůHigh-pressure laminates (HPL)
    • Skupina produktůDuropal HPL
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Hlavní materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Popis Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie