Publikovat produkty
Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Melaminem potažená deska 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Zdravá dřevotřísková deska s 100 % biogenním lepidlem (OrganicGlue) a 100 % recyklovaného dřeva, s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Pro aplikace s nejvyššími požadavky na udržitelnost a zdravý životní styl. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; obzvláště ekologické; obzvláště nízké emise Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05; F****; TSCA Title VI Norma produktu: EN 14322 Formáty: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOrganicBoard-Pure-P2-18-mm
    • Skupina výrobkůMelamine faced boards OrganicBoard
    • Skupina produktůOrganicBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-07-24
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie