Publikovat produkty
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm

    PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní 25 mm

    Přírodní, surová, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Shop design/prezentace produktu, exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku. Vlastnosti výrobku: vysoká lesk; Snadná údržba; anti-fingerprint; Jednoduché ke zpracování; obzvláště nízké emise Kvalitě FSC® k dostání: ano Kvalitě PEFC™ k dostání: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥9 mm / Hustota (nosná deska): ≥600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Formáty: 2800 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPrimeBoard-MDF-black-natural-25-mm
    • Skupina výrobkůLacquered boards
    • Skupina produktůPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEG020400
    • Název ETIMBuilding - Wood and plate material
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71
    • Popis Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-13 19 13
    • Název OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie