Publikovat produkty
F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR2
F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR2

    F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR2

    Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
    Specifikace
    • The Placo Humidity ceiling system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 400mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacontinuous_suspended_ceiling_f530_400-ru125-br-cr2
    • Skupina výrobkůceiling
    • Skupina produktůMoisture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)12.55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 19 23
    • Název OmniClassCeilings
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie