Publikovat produkty
FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL
FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

    FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

    Placo Solution made of wire ceiling composed of plasterboard and galvanized wire. It has an excellent cost benefit and is indicated for indoor environment.
    Specifikace
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacontinuous_suspended_ceiling_fhp_st125-br-gesso_sisal
    • Skupina výrobkůceiling
    • Skupina produktůStandard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 19 23
    • Název OmniClassCeilings
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie