Publikovat produkty
GYPTONE Continuous suspended ceiling BIG QUATTRO 41 F530-600
GYPTONE Continuous suspended ceiling BIG QUATTRO 41 F530-600

    GYPTONE Continuous suspended ceiling BIG QUATTRO 41 F530-600

    Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation, easy access to the plenum, high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
    Specifikace
    • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Gyptone (12,5mm) F530 steel. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacontinuous_suspended_ceiling_gyptone_big_quattro_41_f530-600
    • Skupina výrobkůceiling
    • Skupina produktůPerformance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 19 23
    • Název OmniClassCeilings
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie