Publikovat produkty
RIGITONE Continuous suspended ceiling12-25Q - EST. BID. 60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling12-25Q - EST. BID. 60-27

3.3 z 5 hvězdiček3.3(6 recenze)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Specifikace
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacontinuous_suspended_ceiling_rigitone12-25q_-_est_bid_60-27
  • Skupina výrobkůceiling
  • Skupina produktůPerformance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)12.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCDrywall
  • Kód UNSPSC30161503
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Číslo OmniClass23-15 19 23
  • Název OmniClassCeilings
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie