Publikovat produkty
STUD Continuous suspended ceiling MS70-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Continuous suspended ceiling MS70-600-ST12,5-BR-CR3

    STUD Continuous suspended ceiling MS70-600-ST12,5-BR-CR3

    Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard, steel and stud frames. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
    Specifikace
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M70) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacontinuous_suspended_ceiling_stud_ms70-600-st125-br-cr3
    • Skupina výrobkůceiling
    • Skupina produktůStandard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 19 23
    • Název OmniClassCeilings
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie