Publikovat produkty
FIRE Wall 98-48-600-2RF12,5+2RF12,5-BR-LV50
FIRE Wall 98-48-600-2RF12,5+2RF12,5-BR-LV50
FIRE Wall 98-48-600-2RF12,5+2RF12,5-BR-LV50

    FIRE Wall 98-48-600-2RF12,5+2RF12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.
    Specifikace
    • The Placo Fire wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafire_98-48-600-2rf125-2rf125-br-lv50
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůFire Resistence
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.9
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)40.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie