Publikovat produkty
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
    Partition wall consisting of one or two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards screwed to each side of a galvanised steel frame, built from Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for floor and ceiling channels, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    Specifikace
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapladur_3_tdstr_3_13
    • Skupina výrobků3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Skupina produktů3.1. Estructura simple
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Popis Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions