Publikovat produkty
HYDRO Wall 115-90-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 115-90-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 115-90-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV100

    HYDRO Wall 115-90-400-RU12,5+RU12,5-BR-LV100

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass woolISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Specifikace
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahydro_115-90-400-ru125-ru125-br-lv100
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůMoisture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3.85
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)21.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie