Publikovat produkty
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Specifikace
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahydro_98-48-400-st125-ru125-st125-ru125-br-lv50
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůMoisture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3.2
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)37.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika