Publikovat produkty
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X625-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X625-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Specifikace
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaregistrable_suspended_ceiling_gyprexliso_625x625-com_cantoneira
  • Skupina výrobkůRemovable ceiling
  • Skupina produktůGyprex Clean
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCDrywall
  • Kód UNSPSC30161503
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Číslo OmniClass23-15 19 23
  • Název OmniClassCeilings
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie