Publikovat produkty
GYPTONE Registrable suspended ceiling BASE 31 625X625

GYPTONE Registrable suspended ceiling BASE 31 625X625

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
Specifikace
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo plasterboard Gyptone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaregistrable_suspended_ceiling_gyptone_base_31_625x625
  • Skupina výrobkůceiling
  • Skupina produktůStandard
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCDrywall
  • Kód UNSPSC30161503
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Číslo OmniClass23-15 19 23
  • Název OmniClassCeilings
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie