Publikovat produkty
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specifikace
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotashaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůMoisture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.55
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)12.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015En_80_96_80
    • Popis Uniclass 2015Shafts
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika