Publikovat produkty
PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Shaft 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Specifikace
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotashaft_prima_95-70-600-2st125-br-lv70
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůStandard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.75
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)20.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCDrywall
    • Kód UNSPSC30161503
    • Kód Uniclass 2015En_80_96_80
    • Popis Uniclass 2015Shafts
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Brazílie