Publikovat produkty
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Specifikace
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawall_placo-brasil_br_95-70-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůPerformance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálOmítka
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)27.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCDrywall
  • Kód UNSPSC30161503
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls
  • Kód CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
  • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie