Publikovat produkty
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for interior wall and protected areas.

Specifikace
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawall_placo_brasil_br_73-48-400-grx125-grx125-lv50
  • Skupina výrobkůLining
  • Skupina produktůMoisture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Hloubka (mm)73
Související
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vBrazílie
  • Čistá hmotnost (kg)24.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCDrywall
  • Kód UNSPSC30161503
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls
  • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
  • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika
Brazílie