Publikovat produkty
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(17 recenze)
    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter every 400 mm. Two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    Specifikace
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapladur_4_tec_4_23b
    • Skupina výrobků4. Techos PLADUR®
    • Skupina produktů4.2. Suspendidos estructura simple
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
    • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes