Publikovat produkty
4.5.1 CEILINGS - FON+ T-60 profiles concealed acoustic
Pladur

4.5.1 CEILINGS - FON+ T-60 profiles concealed acoustic

Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-60 with 300 mm spacing, suspended from the base structure using Pladur® T-60 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rod, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter. A Pladur® FON+ board is screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
Specifikace
  • Continuous ceilings that require special acoustic conditioning for classrooms, boardrooms, libraries, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapladur_4_tec_4_51
  • Skupina výrobků4. Techos PLADUR®
  • Skupina produktů4.5. Acondicionamiento acústico y decorativo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 13 21
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes