Publikovat produkty
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
    PLANK

    BENCH - 45cm high

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(19 recenze)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. Konstantin Grcic, 2022

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0628-00

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabench
    • Skupina výrobkůBench
    • Skupina produktůBENCH
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálSmrk
    • Vedlejší materiálSmrk
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)18.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (65)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (49)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (28)