Publikovat produkty
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

Smooth Performance. Dual pull rails and tandem brass rollers require minimum effort to slide the sash open and closed.

Depth and Dimension. Brickmould profile with 2 ¾” frame imparts a stately appearance.

Ventilation with a View. Horizontal design provides a wide view and allows optimum fresh air in.

Full Accessibility. Sliding sash can be removed for increased accessibility.

Dependable Security. Color-matched cam locks provide added protection from forced entry.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktů1100 Vinyl Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows