Publikovat produkty
1500 Series - Single Hung - Standard
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Standard

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Single Hung Window

Convenient Cleaning. Low profile tilt-latch allows the bottom sash to tilt inside for easy cleaning.

Easy to Open. Durable, dual lift rails are readily accessible and allow you to open and close the window with ease.

Weather Resistance. Meeting rail interlocks to tightly close the sash around dual weatherstripping and help keep rain and wind out.

Dependable Security. Forced entry-resistant cam locks enhance security and meet AAMA forced-entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1500_series-standard
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktů1500 Vinyl Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows