Publikovat produkty
200 Series - Sliding - Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Half Vent

4.7 z 5 hvězdiček4.7(24 recenze)

200 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

200 series vinyl windows feature large, sweeping views that will open up your home and maximize natural light while helping you conserve energy and lower your heating and cooling costs.

200 Sliding Window

More View. More Ventilation. Wide, horizontal design maximizes viewing area and fresh air.

Smooth Operation. Precision molded, advanced polymer rollers resist corrosion for years of dependable performance.

Secure Ventilation. Allow fresh air inside even when the window is closed and locked with the Insulair ventilation system.

Damage Protection. Weep system blocks insects yet allows quick drainage to help keep water away from your home.

Fingertip Functionality. Wide rollers allow simple adjusting for easy operation.

Safe, Secure and Easy. Available AUTOLOCK activates automatically, meeting the nation’s most demanding codes for forced entry.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota200_series-sliding-half-vent
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůPro Series 200
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows