Publikovat produkty
Mira Series - Awning - Standard
Ply Gem

Mira Series - Awning - Standard

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Awning Window

Convenient Operation. The easy-to-access handle allows the window to be opened and closed with one hand.

Increased Ventilation. Sash can remain open during light rain for fresh air.

Excellent Weatherability. Air infiltration is minimized by single-sash design that tightly seals around weatherstripping.

Clean Design. Nesting handle folds neatly down and won’t obtrude on blinds or draperies.

Comforting Security. A single handle secures the window at multiple points for convenient security.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamira-awning-standard
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůMira Premium Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Awning Window
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows