Publikovat produkty
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapolaria-solo-400
    • Skupina výrobkůBathroom cabinets
    • Skupina produktůBathroom cabinets
    • Datum zveřejnění2025-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství