Publikovat produkty
System S04-TM1.25 BROOF
Polyglass

System S04-TM1.25 BROOF

Broof exposed roof with induction mechanically fixed TPO/FPO synthetic waterproofing membrane, with mechanically fixed thermal insulation

Specifikace
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Mechanically fixed thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Separation layer VELO VETRO DH 120 TL
    Mechanically fixed
    waterproofing membrane
    MAPEPLAN T M 18
    BROOF (t2)

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasystem-s04-tm124-broof
  • Skupina výrobkůWaterproofing membrane
  • Skupina produktůSynthetic membranes
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2022-11-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálThermoplastic olefin (TPO)
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing membranes
  • Kód UNSPSC30151505
  • Kód Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Popis Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Kód CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Název OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings