Publikovat produkty
Shower door - split - C53FBS21
Ponte Giulio

Shower door - split - C53FBS21

Split doors shower enclosure - C53FBS21

Specifikace
  • Split doors shower enclosure 90x90 cm - C53FBS21

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC53FBS21
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůBathroom accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)1950
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)53
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Číslo OmniClass23-31 17 17
  • Název OmniClassShower Enclosures

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika
Anguilla
Argentina
Antigua a Barbuda
Bolívie
Aruba
Brazílie
Bahamy
Chile
Barbados
Ekvádor
Belize
Falklandy (Malvíny)
Bermudské ostrovy
Francouzská Guyana
Britské Panenské ostrovy
Guyana
Curaçao
Kolumbie
Dominika
Paraguay
Dominikánská republika
Peru
Gaudeloupe
Surinam
Grenada
Uruguay
Grónsko
Venezuela