Publikovat produkty
L-shaped grab bar L 30x30in - G55JBL23
Ponte Giulio

L-shaped grab bar L 30x30in - G55JBL23

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBL23
Specifikace
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL23
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG55JBL23
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůGrab bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)33
  • Šířka (palce)33
  • Hloubka (palce)2
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)5.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika
Anguilla
Argentina
Antigua a Barbuda
Bolívie
Aruba
Brazílie
Bahamy
Chile
Barbados
Ekvádor
Belize
Falklandy (Malvíny)
Bermudské ostrovy
Francouzská Guyana
Britské Panenské ostrovy
Guyana
Curaçao
Kolumbie
Dominika
Paraguay
Dominikánská republika
Peru
Gaudeloupe
Surinam
Grenada
Uruguay
Grónsko
Venezuela