Publikovat produkty
L-shaped safe shower set - H51GOR01
Ponte Giulio

L-shaped safe shower set - H51GOR01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOR01
Specifikace
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOR01
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH51GOR01
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktů Safe shower set
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)735
  • Šířka (mm)469
  • Hloubka (mm)204
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showering
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie