Publikovat produkty
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18
Ponte Giulio

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM18

Acrylic stone sink with stainless steel hand pull / tower holder. Elbow rests. This sink does not have an overflow and the waste is exposed.

Specifikace
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm18
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSanitary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPřírodní kámen s akrylátem
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie