Publikovat produkty
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

Specifikace
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB40CFO05
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSanitary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie