Publikovat produkty
Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22
Ponte Giulio

Console with left-hand basin, towel bar provided - B46CML22

Our items all have true Ponte Giulio signature characteristics; such as the 500 mm height of the toilet bowls, the elbow rests of the wash basin, the appropriate depth for the knees when seated, the flush-to-floor shower trays and the walk-in bathtubs with doors. The design covers everything from classic to modern and avant-garde, suitable for every kind of environment including both private and public spaces - B46CML22

Specifikace
  • Console made of solid surface, alpine white, with shelf and squared basin. Equipped with steel fixing structure and stainless steel towel bar holder.

    Without overflow, prepared for single hole mixer tap.

    Wheelchair accessible to DIN 18040, CE marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - B46CML22

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB46CML22
  • Skupina výrobkůSafe bathroom
  • Skupina produktůSanitary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)189
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika